Unterstation Minimal (Slave)

Einfache Unterstation-Applikation die das TwinCAT IEC 60870-5-104 High-Level Interface nutzt.

Download TwinCAT XAE Project (*.zip): MiniSlaveSample104.zip

Im Beispielprojekt sind folgende Stationsparameter für die Unterstation eingestellt:

Datenpunktkonfiguration (sie sollte gleich sein mit der Datenpunktkonfiguration der Zentralstation):

Beispielimplementierung folgender Dienste:

Folgende Tabelle beschreibt kurz die Hauptkomponenten des Projekts:

Komponente

Typ

Beschreibung

MAIN

PRG

Dieses Programmteil implementiert das Fernwirkprotokoll (langsame Task).

fbServer

FB_IEC870_5_104Slave (FB)

Implementiert die Unterstation. Eine Instanz dieses Bausteins kann nur mit einer Zentralstation kommunizieren. Für jede weitere Zentralstation mit der kommuniziert werden soll wird eine weitere Instanz dieses Funktionsbausteins benötigt.

bSPI

BOOL

Der zu sendende ON/OFF-Wert wird direkt von der an der Merkeradresse AT%MX1.5 dieser lokierten SPS-Variablen gemappt.

bSCS

BOOL

Der empfangene ON/OFF-Wert wird in diese SPS-Variable direkt an die lokierte Merkeradresse: AT%MX0.0 gemappt.

AODB

ARRAY OF ST_IEC870_5_101AODBEntry (STRUCT)

Applikationsobjektdatenbank. Es ist eine Array-Variable. Für jeden Datenpunkt wird ein Arrayelement benötigt.

F_iecInitAOEntry

FUNCTION

Im Initialisierungsschritt werden die einzelnen Datenpunkte der Station mit diesem Funktionsaufruf einmalig konfiguriert.