Zentralstation (Master)
Einfache Zentralstation-Applikation die das TwinCAT IEC 60870-5-104 Low-Level Interface verwendet. Diese Beispielapplikation kann nur mit einer Unterstation kommunizieren.
Download TwinCAT XAE Project (*.zip): LowLevelMasterSample104.zip
Im Beispielprojekt sind folgende Stationsparameter für die Zentralstation eingestellt:
- Server host address (IP-Adresse der Unterstation): 127.0.0.1 (Sie müssen mindestens diesen Parameter an Ihre Zielplattform anpassen!).
- Server port address (Portadresse der Unterstation): 2404.
- k: 12.
- w: 8.
- t0: 30s.
- t1: 15s.
- t2: 10s.
- t3: 20s.
- Cause of transfer size: 2 octets (inclusive originator address).
- Common ASDU address size: 2 octets.
- Information object address size: 3 octets.
- Originator address: 0.
- Common ASDU address: 7.
- Max. APDU length: 253.
Datenpunktkonfiguration (sie sollte gleich sein mit der Datenpunktkonfiguration der Unterstation):
- Single point information: M_SP_NA_1 (IOA := 100), M_SP_NA_1(IOA := 101), M_SP_TB_1(IOA := 102).
- Double point information: M_DP_NA_1 (IOA := 200).
- Regulating step value: M_ST_NA_1 (IOA := 300).
- Bitstring value: M_BO_NA_1 (IOA := 400).
- Measured value, normalized value: M_ME_NA_1 (IOA := 500).
- Measured value, scaled value: M_ME_NB_1 (IOA := 600).
- Measured value, short floating point value: M_ME_NC_1 (IOA := 700).
- Binary counter value: M_IT_NA_1 (IOA := 800), M_IT_NA_1 (IOA := 801), M_IT_TB_1 (IOA := 802).
- Single command: C_SC_NA_1 (IOA := 10).
- Double command: C_DC_NA_1 (IOA := 20).
- Regulating step command: C_RC_NA_1 (IOA := 30).
- Bitstring command: C_BO_NA_1 (IOA := 40).
- Setpoint command, normalized value: C_SE_NA_1 (IOA := 50).
- Setpoint command, scaled value: C_SE_NB_1 (IOA := 60).
- Setpoint command, short floating point value: C_SE_NC_1 (IOA := 70).
Beispielimplementierung folgender Dienste:
- Testbefehl (C_TS_TA_1) alle 10 Sekunden.
- Uhrzeitsynchronisationsbefehl (C_CS_NA_1) alle 20 Sekunden.
- Generalabfragebefehl (C_IC_NA_1) der Gruppe: Allgemein (eIEC870_QOI_INROGEN) alle 40 Sekunden.
- Zählerabfragebefehl (C_IC_NA_1) der Gruppe: Allgemein (eIEC870_RQT_REQCOGEN) alle 60 Sekunden. Zählerabfrage Mode A.
- Simulation und Übertragung der Befehle alle 60 Sekunden wenn die Variable bSimulate auf TRUE gesetzt wurde (siehe obere Datenpunktkonfiguration).
- Empfang spontaner Daten.
- Empfang von M_EI_NA_1 (Ende der Initialisierung).
Folgende Tabelle beschreibt kurz die Hauptkomponenten des Projekts:
Komponente | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
MAIN | PRG | Dieses Programmteil implementiert das Fernwirkprotokoll |
fbClient | FB_IEC870_5_104M (FB) | Implementiert die Zentralstation. Eine Instanz dieses Bausteins kann nur mit einer Unterstation kommunizieren. Für jede weitere Unterstation mit der kommuniziert werden soll wird eine weitere Instanz dieses Funktionsbausteins benötigt. |
fbServices | FB_IEC870_5_104MServices ( FB) | Beinhaltet eine einfache Implementierung einiger Dienste wie z.B. Generalabfrage, Uhrzeitsynchronisation, Testbefehle usw. |
stProcPara | ST_IEC870_5_104MProcData (STRUCT) | Hier befinden sich die empfangenen und die zu sendenden Prozessdaten die ständig aktualisiert werden. |
sysPara | ST_IEC870_5_104MSysPara (STRUCT) | Konfiguration der Systemparameter der Zentralstation und der implementierten Dienste. |
fbLog | FB_IEC870_DebugLogFifo (FB) | Ein einfacher Logpuffer für Debugzwecke/Fehlersuche. |