ST_IEC870_5_104GrpStatus
Status einer IEC870-5-104 Slave-Gruppe.
Syntax
TYPE ST_IEC870_5_104GrpStatus:
STRUCT
nConnected : DWORD := 0;
nSuspended : DWORD := 0;
nDTStarted : DWORD := 0;
END_STRUCT
END_TYPE
nConnected: Anzahl der hergestellten TCP/IP-Verbindungen (ESTABLISHED).
nSuspended: Anzahl der Verbindungen deren Zustand gerade wechselt (CONNECTED->DISCONNECTED oder DISCONNECTED->CONNECTED).
nDTStarted: Anzahl der Verbindungen mit aktivem Datentransfer.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4012.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870) |