ST_IEC870_5_102DataUnit_Ident
Identifikationsfeld der Dateneinheit (ASDU).
Syntax
TYPE ST_IEC870_5_102DataUnit_Ident:
STRUCT
eType : E_IEC870_5_102TypeID;
bSQ : BOOL;
nObj : BYTE(0..127);
bT : BOOL;
bPN : BOOL;
eCOT : E_IEC870_5_102COTType;
asduAddr: DWORD;
eClass : E_IEC870_5_101ClassType;
END_STRUCT
END_TYPEeType: IEC 60870-5-102 ASDU-Typkennung := <0..255>.
bSQ: Sequenz-Flag := <FALSE = Einzeln, TRUE = Sequenz>.
nObj: Anzahl der Informationsobjekte oder Informationselemente. Zulässiger Bereich: <0..127>.
bT: Test-Bit (wird kaum benutzt).
bPN: Positive/Negative Bestätigung := <FALSE = Positive, TRUE = Negative>.
eCOT: IEC 60870-5-102 Übertragungsursache (COT). Zulässiger Bereich: <0..63>.
asduAddr: Gemeinsame ASDU-Adresse (CAA).
eClass: Prioritätsklasse.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4012.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870) |