T_CP32Time2a
Binäres (4 Byte) Zeitformat.
Syntax
TYPE T_CP32Time2a :
STRUCT
Milliseconds : WORD;
IVResMinute : BYTE;
SURes2Hour : BYTE;
END_STRUCT
END_TYPE
Milliseconds : Millisekunden := <0..59999>.
IVResMinute : Bit 7 = IV := <0=gültige, 1=ungültige Zeit>, Bit 6 = Res (reserviert) := <0>, Bit 0..5 = Minute := <0..59>.
SURes2Hour : Bit 7 = SU := <0=Normalzeit, 1=Sommerzeit>, Bits 5..6 = Res2 (reserviert) := <0>, Bits 0..4 = Hour (Stunde) := <0..23>.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4012.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870) |