E_IEC870_5_101KPA

Kind of parameter.

Syntax

TYPE E_IEC870_5_101KPA:
(
    eIEC870_KPA_UNUSED := 0,
    eIEC870_KPA_THRESH := 1,
    eIEC870_KPA_FILTER := 2,
    eIEC870_KPA_LOLIMIT := 3,
    eIEC870_KPA_HILIMIT := 4
   (* <5..31> := Reserved for standard definitions (compatible range) *)
   (* <32..63> := Reserved for special use (private range) *)
);
END_TYPE

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.4012.0

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870)
Tc2_SerialCom (Communication->Serial)
Tc2_TcpIp (Communication->TcpIp)
Tc2_Utilities (System)