E_IEC870_5_101FifoDbgFlags
Debug-Ausgabe-Flags. Bei einer aktivierten Debug-Ausgabe werden die ASDU-Hexbytes im TwinCAT XAE "Error List" Fenster geloggt.
Syntax
TYPE E_IEC870_5_101FifoDbgFlags:
(
eIEC870_FIFO_DBG_OFF := 0,
eIEC870_FIFO_DBG_PUT := 1,
eIEC870_FIFO_DBG_GET := 2,
eIEC870_FIFO_DBG_ALL := 3
);
END_TYPE
![]() | Beachten Sie, dass die Debug-Ausgabe eine höhere Systemauslastung erzeugt. |
Wert | Beschreibung |
---|---|
eIEC870_FIFO_DBG_OFF | Keine Debug-Ausgabe |
eIEC870_FIFO_DBG_PUT | Debug-Ausgabe beim Hinzufügen der Fifo-Elemente |
eIEC870_FIFO_DBG_GET | Debug-Ausgabe beim Entfernen der Fifo-Elemente |
eIEC870_FIFO_DBG_ALL | Debug-Ausgabe beim Hinzufügen und Entfernen der Fifo-Elemente |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4012.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870) |