ST_IEC870_5_101CoroPollParams
Konfigurationsparameter für den zyklischen Zählerabfragebefehl.
Syntax
TYPE ST_IEC870_5_101CoroPollParams:
STRUCT
asduAddr : DWORD := IEC870_ASDUADDR_SYSPARA;
tPollCycle : TIME := T#60s;
eRQT : E_IEC870_5_101RQT := eIEC870_RQT_REQCOGEN;
eFRZ : E_IEC870_5_101FRZ := eIEC870_FRZ_READ;
bEnable : BOOL := FALSE;
END_STRUCT
END_TYPEasduAddr: Zieladresse des Zählerabfragebefehls (Gemeinsame ASDU Adresse).
tPollCycle: Zykluszeit des Zählerabfragebefehls.
eRQT: Kennung für die Zählerabfrage.
eFRZ: FREEZE-/RESET-Kennung.
bEnable: Aktiviert/deaktiviert die zyklischen Zählerabfragebefehle.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4012.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870) |