ST_IEC870_5_101ClockPollParams
Konfigurationsparameter für den zyklischen Uhrzeitsynchronisationsbefehl. Die Station, welche die Uhrzeitsynchronisationsbefehle sendet, besitzt eine eigene interne Software-Uhr. Diese Uhr wird während der Stationsinitialisierung mit der lokalen Windows-Systemzeit (der Uhrzeit in der Windows Taskleiste) synchronisiert. Im Betrieb werden die Zielstationen über die Uhrzeitsynchronisationsbefehle mit der Uhrzeit der internen Software-Uhr synchronisiert.
Syntax
TYPE ST_IEC870_5_101ClockPollParams:
STRUCT
asduAddr : DWORD := IEC870_ASDUADDR_SYSPARA;
tPollCycle : TIME := T#60s;
bEnable : BOOL := FALSE;
END_STRUCT
END_TYPEasduAddr: Zieladresse des Uhrzeitsynchronisationsbefehls (Gemeinsame ASDU addresse).
tPollCycle: Zykluszeit des Uhrzeitsynchronisationsbefehls.
bEnable: Aktiviert/deaktiviert die zyklischen Uhrzeitsynchronisationsbefehle.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4012.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870) |