ST_IEC870_5_101TestPollParams
Konfigurationsparameter für den zyklischen Testbefehl.
Syntax
TYPE ST_IEC870_5_101TestPollParams:
STRUCT
asduAddr : DWORD := IEC870_ASDUADDR_SYSPARA;
tPollCycle : TIME := T#60s;
bEnable : BOOL := FALSE;
END_STRUCT
END_TYPE
asduAddr: Zieladresse des Testbefehls (Gemeinsame ASDU-Adresse);
tPollCycle: Zykluszeit des Testbefehls.
bEnable: Aktiviert (TRUE) oder deaktiviert (FALSE) die zyklischen Testbefehle.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4012.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870) |