ST_IEC870_5_101AsduFmtParams

ASDU Frameformatparameter.

Syntax

TYPE ST_IEC870_5_101AsduFmtParams :
STRUCT
    eCOTSize      : E_IEC870_5_101COTSize      := eIEC870_COT_TwoOctets;
    eAsduAddrSize : E_IEC870_5_101AsduAddrSize := eIEC870_AsduAddr_TwoOctets;
    eObjAddrSize  : E_IEC870_5_101ObjAddrSize  := eIEC870_ObjAddr_ThreeOctets;
END_STRUCT
END_TYPE

eCOTSize : Oktetgröße der Übertragungsursache (COT).

eAsduAddrSize : Oktetgröße der gemeinsamen ASDU addresse (CAA).

eObjAddrSize : Oktetgröße der Informationsobjektadresse (IOA).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.4012.0

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870)
Tc2_SerialCom (Communication->Serial)
Tc2_TcpIp (Communication->TcpIp)
Tc2_Utilities (System)