ST_IEC870_5_101DataUnit_Ident
Identifikationsfeld der Dateneinheit (ASDU).
Syntax
TYPE ST_IEC870_5_101DataUnit_Ident:
STRUCT
eType : E_IEC870_5_101TcTypeID;
bSQ : BOOL;
nObj : BYTE;
bT : BOOL;
bPN : BOOL;
eCOT : E_IEC870_5_101COTType;
nORG : BYTE;
asduAddr: DWORD;
eClass : E_IEC870_5_101ClassType;
END_STRUCT
END_TYPE
eType: IEC 60870-5-101/104 ASDU-Typkennung := <0..255>.
bSQ: Sequenz-Flag := <FALSE = Single, TRUE = Sequence).
nObj: Anzahl der Informationsobjekte oder Informationselemente := <0..127>.
bT: Test-Flag (wird kaum benutzt).
bPN: Positive/negative Bestätigung := <FALSE = Positiv, TRUE = Negativ>.
eCOT: IEC 60870-5-101/104 Übertragungsursache (COT) := <0..63>.
nORG: Quelladresse.
asduAddr: Gemeinsame ASDU-Adresse (CAA).
eClass: Prioritätsklasse (TX-Daten).
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4012.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870) |