F_iecApdu104ToAsduLen
Die Funktion berechnet für das IEC 60870-5-104 Protokoll die maximal verfügbare ASDU-Octetlänge anhand der konfigurierten APDU-Länge. Die maximal verfügbare ASDU-Länge wird z.B. bei der Konfiguration der ST_IEC870_5_101TBuffer-Variablen benötigt. Diese Datenstruktur (TX/RX-Datenpuffer) wird beim Datenaustausch über das IEC60870-5-104 Low-Level Interface benutzt.
Syntax
FUNCTION F_iecApdu104ToAsduLen: BYTE
VAR_INPUT
APDULength : BYTE;
END_VAR
Eingänge
APDULength: Die verfügbare APDU-Länge (siehe Kompatibilitätsliste).
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
Einzubindende SPS Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4012.0 |
PC oder CX (x86, x64, ARM) |
Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870) |