F_iecApdu103ToAsduLen
Die Funktion berechnet für das IEC 60870-5-103 Protokoll die maximal verfügbare ASDU-Octetlänge anhand der konfigurierten APDU-Telegrammlänge und der Adressfeldlänge der Verbindungsschicht. Die maximal verfügbare ASDU-Länge wird z.B. bei der Konfiguration der ST_IEC870_5_103TBuffer-Variablen benötigt. Diese Datenstruktur (TX/RX-Datenpuffer) wird beim Datenaustausch über das IEC60870-5-103 Low-Level Interface benutzt.
Syntax
FUNCTION F_iecApdu103ToAsduLen: BYTE
VAR_INPUT
FRAMELength : BYTE;
eLinkAddrSize : E_IEC870_5_101LinkAddrSize;
END_VAR
Eingänge
FRAMELength: Die max. verfügbare APDU-Telegrammlänge (siehe Kompatibilitätsliste).
eLinkAddrSize: Adressfeldlänge der Verbindungsschicht.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4012.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870) |