F_iecApdu102ToAsduLen

F_iecApdu102ToAsduLen 1:

Die Funktion berechnet für das IEC 60870-5-102 Protokoll die maximal verfügbare ASDU-Octetlänge anhand der konfigurierten APDU-Telegrammlänge und der Adressfeldlänge der Verbindungsschicht. Die maximal verfügbare ASDU-Länge wird z.B. bei der Konfiguration der ST_IEC870_5_102TBuffer-Variablen benötigt. Diese Datenstruktur (TX/RX-Datenpuffer) wird beim Datenaustausch über das IEC60870-5-102 Low-Level Interface benutzt.

Syntax

FUNCTION F_iecApdu102ToAsduLen: BYTE
VAR_INPUT
    FRAMELength   : BYTE;
    eLinkAddrSize : E_IEC870_5_101LinkAddrSize;
END_VAR

F_iecApdu102ToAsduLen 2: Eingänge

FRAMELength: Die max. verfügbare APDU-Telegrammlänge (siehe Kompatibilitätsliste).

eLinkAddrSize: Adressfeldlänge der Verbindungsschicht.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.4012.0

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870)
Tc2_SerialCom (Communication->Serial)
Tc2_TcpIp (Communication->TcpIp)
Tc2_Utilities (System)