F_iecSetDCS

Diese Hilfsfunktion kopiert den Status eines Doppelbefehls (double command state) in eine Byte-Variable. In der TwinCAT SPS belegt der Status eines Doppelbefehls 2 Bit an Prozessdaten. In einer Byte-Variablen kann somit der Status von bis zu 4 Doppelbefehlen gemappt werden.
Syntax
FUNCTION F_iecSetDCS: BYTE
VAR_INPUT
in : BYTE;
offset : UDINT(0..3);
eDCS : E_IEC870_5_101DCS;
END_VAR
Eingänge
in: Zielvariable in die der Status des Doppelbefehls hineinkopiert werden soll.
offset: Bitoffset des Status des Doppelbefehls.
eDCS: Der neue Wert des Status des Doppelbefehls.
Beispiel in ST
Der Status der vier Doppelbefehle wird auf ON gesetzt.
PROGRAM MAIN
VAR
memarea AT%M* : ARRAY[0..10] OF BYTE;
END_VARmemarea[0] := F_iecSetDCS( memarea[0], 0, eIEC870_DCS_ON );
memarea[0] := F_iecSetDCS( memarea[0], 1, eIEC870_DCS_ON );
memarea[0] := F_iecSetDCS( memarea[0], 2, eIEC870_DCS_ON );
memarea[0] := F_iecSetDCS( memarea[0], 3, eIEC870_DCS_ON );Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4012.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870) |