F_iecSetSCS

F_iecSetSCS 1:

Diese Hilfsfunktion kopiert den Status eines Einzelbefehls (single command state) in eine Byte-Variable. In der TwinCAT SPS belegt der Status eines Einzelbefehls 1 Bit an Prozessdaten. In einer Byte-Variablen kann somit der Status von bis zu 8 Einzelbefehlen gemappt werden.

Syntax

FUNCTION F_iecSetSCS: BYTE
VAR_INPUT
    in      : BYTE;
    offset  : UDINT(0..7);
    eSCS    : E_IEC870_5_101SCS;
END_VAR

F_iecSetSCS 2: Eingänge

in: Zielvariable in die der Status des Einzelbefehls hineinkopiert werden soll.

offset: Bitoffset des Statuses des Einzelbefehls.

eSCS: Der neue Wert des Statuses des Einzelbefehls.

Beispiel in ST

Der Status der vier Einzelbefehle wird auf ON gesetzt.

PROGRAM MAIN
VAR
    memarea AT%M* : ARRAY[0..10] OF BYTE;
END_VAR
memarea[0] := F_iecSetSCS( memarea[0], 0, eIEC870_SCS_ON );
memarea[0] := F_iecSetSCS( memarea[0], 1, eIEC870_SCS_ON );
memarea[0] := F_iecSetSCS( memarea[0], 2, eIEC870_SCS_ON );
memarea[0] := F_iecSetSCS( memarea[0], 3, eIEC870_SCS_ON );

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.4012.0

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870)
Tc2_SerialCom (Communication->Serial)
Tc2_TcpIp (Communication->TcpIp)
Tc2_Utilities (System)