F_iecSetDPI

Diese Hilfsfunktion kopiert die Information einer Doppelmeldung (double point information) in eine Byte-Variable. In der TwinCAT SPS belegt die Information einer Doppelmeldung 2 Bit an Prozessdaten. In einer Byte-Variablen kann somit die Information von bis zu 4 Doppelmeldungen gemappt werden.
Syntax
FUNCTION F_iecSetDPI: BYTE
VAR_INPUT
in : BYTE;
offset : UDINT(0..3);
eDPI : E_IEC870_5_101DPI;
END_VAR
Eingänge
in: Zielvariable in die die Information der Doppelmeldung hineinkopiert werden soll.
offset: Bitoffset der Information der Doppelmeldung.
eDPI: Der neue Wert der Information der Doppelmeldung.
Beispiel in ST
Die Information der vier Doppelmeldungen wird auf ON gesetzt.
PROGRAM MAIN
VAR
memarea AT%M* : ARRAY[0..10] OF BYTE;
END_VARmemarea[0] := F_iecSetDPI( memarea[0], 0, eIEC870_DPI_ON );
memarea[0] := F_iecSetDPI( memarea[0], 1, eIEC870_DPI_ON );
memarea[0] := F_iecSetDPI( memarea[0], 2, eIEC870_DPI_ON );
memarea[0] := F_iecSetDPI( memarea[0], 3, eIEC870_DPI_ON );Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4012.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870) |