F_iecSetSPI

Diese Hilfsfunktion kopiert die Information einer Einzelmeldung (single point information) in eine Byte-Variable. In der TwinCAT SPS belegt die Information einer Einzelmeldung 1 Bit an Prozessdaten. In einer Byte-Variablen können somit Informationen von bis zu 8 Einzelmeldungen gemappt werden.
Syntax
FUNCTION F_iecSetSPI: BYTE
VAR_INPUT
in : BYTE;
offset : UDINT(0..7);
eSPI : E_IEC870_5_101SPI;
END_VAR
Eingänge
in: Zielvariable in die die Information der Einzelmeldung hineinkopiert werden soll.
offset: Bitoffset der Information der Einzelmeldung.
eSPI: Der neue Wert der Information der Einzelmeldung.
Beispiel in ST
Die Information der vier Einzelmeldungen wird auf ON gesetzt.
PROGRAM MAIN
VAR
memarea AT%M* : ARRAY[0..10] OF BYTE;
END_VARmemarea[0] := F_iecSetSPI( memarea[0], 0, eIEC870_SPI_ON );
memarea[0] := F_iecSetSPI( memarea[0], 1, eIEC870_SPI_ON );
memarea[0] := F_iecSetSPI( memarea[0], 2, eIEC870_SPI_ON );
memarea[0] := F_iecSetSPI( memarea[0], 3, eIEC870_SPI_ON );Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4012.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870) |