F_iecGetDCS

Mit dieser Hilfsfunktion kann aus einer Byte-Variablen der Status eines Doppelbefehls (double command state) ausmaskiert werden. In der TwinCAT SPS belegt der Status eines Doppelbefehls 2 Bit an Prozessdaten. In einer Byte-Variablen kann somit der Status von bis zu 4 Doppelbefehlen gemappt werden.
Syntax
FUNCTION F_iecGetDCS: E_IEC870_5_101DCS
VAR_INPUT
in : BYTE;
offset : UDINT(0..3);
END_VAR
Eingänge
in: Variable aus der der Status des Doppelbefehls ausmaskiert werden soll.
offset: Bitoffset des Status eines Doppelbefehls.
Beispiel in ST
Der Status der vier Doppelbefehle wird ausmaskiert.
PROGRAM MAIN
VAR
memarea AT%M* : ARRAY[0..10] OF BYTE;
eDCS : E_IEC870_5_101DCS;
ENd_VAReDCS := F_iecGetDCS( memarea[0], 0 );
eDCS := F_iecGetDCS( memarea[0], 1 );
eDCS := F_iecGetDCS( memarea[0], 2 );
eDCS := F_iecGetDCS( memarea[0], 3 );Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4012.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870) |