F_iecGetDPI

Mit dieser Hilfsfunktion kann aus einer Byte-Variablen die Information einer Doppelmeldung (double point information) ausmaskiert werden. In der TwinCAT SPS belegt die Information einer Doppelmeldung 2 Bit an Prozessdaten. In einer Byte-Variablen kann somit die Information von bis zu 4 Doppelmeldungen gemappt werden.
Syntax
FUNCTION F_iecGetDPI: E_IEC870_5_101DPI
VAR_INPUT
in : BYTE;
offset : UDINT(0..3);
END_VAR
Eingänge
in: Variable aus der die Information einer Doppelmeldung ausmaskiert werden soll.
offset: Bitoffset der Information einer Doppelmeldung.
Beispiel in ST
Die Information der vier Doppelmeldungen wird ausmaskiert.
PROGRAM MAIN
VAR
memarea AT%M* : ARRAY[0..10] OF BYTE;
eDPI : E_IEC870_5_101DPI;
ENd_VAReDPI := F_iecGetDPI( memarea[0], 0 );
eDPI := F_iecGetDPI( memarea[0], 1 );
eDPI := F_iecGetDPI( memarea[0], 2 );
eDPI := F_iecGetDPI( memarea[0], 3 );Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4012.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870) |