F_iecGetSPI

Mit dieser Hilfsfunktion kann aus einer Byte-Variablen die Information einer Einzelmeldung (single point information) ausmaskiert werden. In der TwinCAT SPS belegt die Information einer Einzelmeldung 1 Bit an Prozessdaten. In einer Byte-Variablen können somit Informationen von bis zu 8 Einzelmeldungen gemappt werden.
Syntax
FUNCTION F_iecGetSPI: E_IEC870_5_101SPI
VAR_INPUT
in : BYTE;
offset : UDINT(0..7);
END_VAR
Eingänge
in: Byte Variable aus der die Information einer Einzelmeldung ausmaskiert werden soll.
offset: Bitoffset der Einzelmeldung.
Beispiel in ST
Die Information der vier Einzelmeldungen wird ausmaskiert.
PROGRAM MAIN
VAR
memarea AT%M* : ARRAY[0..10] OF BYTE;
eSPI : E_IEC870_5_101SPI;
ENd_VAReSPI := F_iecGetSPI( memarea[0], 0 );
eSPI := F_iecGetSPI( memarea[0], 1 );
eSPI := F_iecGetSPI( memarea[0], 2 );
eSPI := F_iecGetSPI( memarea[0], 3 );Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4012.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870) |