F_iecCmpAddrOctets

Diese Funktion vergleicht zwei Adressen (z.B. ldie Verbindungsadresse, Objektadresse oder die gemeinsame ASDU-Adresse).
Syntax
FUNCTION F_iecCmpAddrOctets: BOOL
VAR_INPUT
a : DWORD;
b : DWORD;
size : INT(0..4);
END_VAR
Eingänge
a: Erste Adresse.
b: Zweite Adresse.
size: Bytegrösse der Adresse (0..3, 4 ist reserviert).
Rückgabewert
Rückgabeparameter | Bedeutung |
|---|---|
TRUE | (a und b sind gleich) oder (b ist eine Adresse an alle(broadcast)) oder (size ist 0), |
FALSE | Alle anderen Fälle. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4012.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870) |