INT_TO_NORMF16
Diese Funktion normalisiert einen 16 Bit integer Wert und konvertiert ihn in einen NVA-Wert (normalisierter Wert) im Festkommazahlformat.
Syntax
FUNCTION INT_TO_NORMF16: WORD
VAR_INPUT
in : INT;
limLo : INT;
limHi : INT;
n : WORD(0..15) := 15;
bOV : BOOL;
END_VAR
Eingänge
in: Wert der konvertiert werden soll.
limLo: Min. Wertgrenze.
limHi: Max. Wertgrenze.
n: Anzahl der Nachkommastellen der Festkommazahl.
bOV: TRUE => Wert-Bereichsüberschreitung oder -Unterschreitung.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4012.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870) |