ASDU103TYPEID_TO_STRING
Die Funktion konvertiert die IEC 60870-5-103 ASDU-Typbezeichnung in einen String (für Debug/Fehlersuche).
Syntax
FUNCTION ASDU103TYPEID_TO_STRING: T_MaxString
VAR_INPUT
eType : INT(0..255);
nOpt : BYTE;
bCmd : BOOL;
END_VAR
Eingänge
eCOT: ASDU-Typbezeichnung in Überwachungsrichtung oder in Steuerungsrichtung.
nOpt: Optionen. Bit 0 := FALSE => Exakte Typbezechnung, Bit 0 := TRUE => Kurze Typbezeichnung. Bit 1 := TRUE => Numerischer hexadezimaler/dezimaler Wert, Bit 2 := TRUE => Zusätzlicher Beschreibungstext.
bCmd: FALSE => Überwachungsrichtung, TRUE => Steuerungsrichtung.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4012.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870) |