ASDU101COT_TO_STRING

ASDU101COT_TO_STRING 1:

Die Funktion konvertiert die IEC 60870-5-101/104 Übertragungsursache in einen String (für Debug/Fehlersuche).

Syntax

FUNCTION ASDU101COT_TO_STRING: T_MaxString
VAR_INPUT
    eCOT : E_IEC870_101COTType;
    nOpt : BYTE;
END_VAR

ASDU101COT_TO_STRING 2: Eingänge

eCOT: Übertragungsursache.

nOpt: Optionen. Bit 0 := FALSE => Exakte Typbezeichnung, Bit 0 := TRUE => Kurze Typbezeichnung. Bit 1 := TRUE => Numerischer hexadezimaler/dezimaler Wert, Bit 2 := TRUE => Zusätzlicher Beschreibungstext.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.4012.0

PC oder CX (x86, x64, ARM)

Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870)
Tc2_SerialCom (Communication->Serial)
Tc2_TcpIp (Communication->TcpIp)
Tc2_Utilities (System)