Upgrade
In diesem Teil der Dokumentation finden Sie eine Schritt-für-Schritt Anleitung zum Upgrade des Produkts TF6500 unter Windows XP. Folgende Punkte sind in diesem Dokument beschrieben:
- Download der Setup-Datei
- Starten der Installation
Download der Setup-Datei
Neben anderen TwinCAT 3 Functions steht auch der TF6500 auf der Beckhoff-Website zum Download bereit. Sie kann nach der Installation jeweils als 7-Tage Testversion oder Vollversion genutzt werden. Zum Download der Setup-Datei gehen Sie wie folgt vor:
- Starten Sie einen beliebigen Webbrowser und rufen die Beckhoff-Website auf
- Gehen Sie zum Baumeintrag: Automation/TwinCAT 3/TFxxx | TC3 Functions/TF6xxx | TC3 Connectivity/TF6500 | TC3 IEC 60870-5-10x.
- Klicken Sie auf "Download Software" um die Funktion zum Einkaufswagen hinzuzufügen. Danach klicken Sie auf "Start Download". Dort klicken Sie erneut auf die Produktbezeichnung um den Download-Vorgang zu starten.
- (Optional) Übertragen Sie die heruntergeladene Datei auf das TwinCAT Laufzeitsystem, wo Sie die Funktion installieren möchten.
Starten der Installation
Zum Installieren des Supplements gehen Sie wie folgt vor:
- Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Setupdatei "TF6500-IEC 60870-5-10x.exe". Bitte beachten: Unter Windows 7 32-bit/64-bit starten Sie bitte die Installation mit "Als Administrator ausführen" indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Setup-Datei klicken und die entsprechende Option im Kontextmenü auswählen.
- Wählen Sie die Installationssprache
- Klicken Sie auf „Weiter“ und stimmen Sie der Lizenzvereinbarung zu
- Geben Sie ihre Benutzerinformationen ein.
- Um das vollständige Programm mit allen Subkomponenten zu installieren wählen Sie als Installationsoption "Vollständig “. Alternativ können Sie auch jede Komponente einzeln installieren. Dazu wählen Sie „Benutzerdefiniert“.
- Klicken Sie auf „Installieren“ und starten Sie so die Installation. Falls Sie eine Meldung erhalten sollten, welche besagt dass Dateien der Applikation in Benutzung seien, so selektieren Sie "Do not close applications" and klicken auf "Ok".
- Nach dem Setup müssen Sie den Computer neu starten