Glossar
Begriff | Beschreibung |
---|---|
Unterstation, Slave, Server | Synonyme für eine untergeordnete Station (sie wird überwacht) |
Zentralstation, Leitstation, Master, Client | Synonyme für eine übergeordnete Station (Leitstation, sie überwacht andere Stationen) |
Steuerungsrichtung | Datenübertragungsrichtung von der Zentralstation zur Unterstation |
Überwachungsrichtung | Datenübertragungsrichtung von der Unterstation zur Zentralstation |
Applikationsobjekte | IEC-Informationsobjekte in der TwinCAT SPS-Applikation (Single Points, Double Points, Measured Values, Short Floating Point Values usw. ) |
APDU | Protokolldateneinheit der Anwendungsschicht (application protocol data unit) |
APCI | Protokollsteuerinformation der Anwendungsschicht (application protocol control information) |
ASDU | Dienstdateneinheit der Anwendungsschicht (application service data unit) |
IOA, Adresse des Informationsobjekts | Adresse des Single Points, Double Points usw. (information object address) |
Primärstation | Die Primärstation sendet Befehle (Anfragen) an die Sekundärstation und steuert/kontrolliert so die Datenübertragung der Sekundärstation. |
Sekundärstation | Die Sekundärstation antwortet auf die Anfragen der Primärstation. |
Kombinierte Station | Kombinierte Stationen können die Rolle der Primärstation und Sekundärstation annehmen (symmetrische Übertragung, balanced mode). |
Symmetrische Übertragung (balanced mode) | Beide Stationen können als Primärstation oder Sekundärstation agieren und die Datenübertragung initialisieren. |
Unsymmetrische Übertragung (unbalanced mode) | Die Datenübertragung wird immer durch die Primärstation initiiert und gesteuert. |