Stationsabfrage / Generalabfrage
Der Stationsabfragebefehl wird von der Zentralstation eingeleitet. Im Kennungsfeld des Befehls ist auch die Gruppe (1 bis 16 oder allgemein) festgelegt. Die Unterstation überträgt die zu dieser Gruppe dazugehörigen Applikationsobjekte mit der Übertragungsursache <20> bis <36> an die Zentralstation. Applikationsobjekte mit Zeitmarken werden ohne Zeitmarken übertragen.
Konfiguration der Systemparameter
Es müssen keine speziellen Systemparameter gesetzt werden;
Konfiguration der Applikationsobjekte
Der Datenpunkt muss einer oder mehreren Gruppen zugeordnet werden. Der Group-Parameter muss gesetzt werden. Eine Übersicht aller verfügbaren Gruppen finden Sie hier: Group configuration flags.
Beispielkonfiguration für einen Datenpunkt der der Gruppe: 1 und der Gruppe: Allgemein zugeordnet wurde.
F_iecInitAOEntry( M_SP_NA_1, 100, IEC870_GRP_INROGEN OR IEC870_GRP_INRO1, 0, MAP_AREA_MEMORY, 100, 0, AODB[0] );
Das zugehörige Tutorial SPS-Beispiel können Sie auf der Seite Unterstation Tutorial (Slave) herunterladen.