Basiseinstellungen: Protokollparameter
Über die IEC60870-5-104-Protokollparameter kann das Verhalten der Unterstation an die Anforderungen des Masters angepasst werden. Die meisten Parameter sind mit Defaultwerten vorbelegt, so dass diese nicht verändert werden müssen.
In unserem Beispiel werden die Werte der iK- und iW-Parameter verändert:
IF init THEN
init := FALSE;
...
F_CreateServerHnd( '', '127.0.0.1'(* change this! *), 2404, nMode := LISTEN_MODE_CLOSEALL OR CONNECT_MODE_ENABLEDBG, bEnable, hServer);
server.protPara.iK := 12;
server.protPara.iW := 8;
ELSE
server( pInputs := ADR( inputs ),
cbInputs := SIZEOF( inputs ),
pOutputs := ADR( outputs ),
...
END_IFDie Dokumentation aller Übertragungsprotokoll-Parameter finden Sie hier: ST_IEC870_5_104PotocolParams.
Das zugehörige Tutorial SPS-Beispiel können Sie auf der Seite Unterstation Tutorial (Slave) herunterladen.