Generalabfrage und Gruppen
Das hier vorgestellte Beispielprogramm zeigt einen IEC 60870-5-104 Slave mit Low Level Schnittstelle. Das Beispiel geht darauf ein Gruppen von Datentypen zu definieren. Es wird eine Generalabfrage und eine gesonderte Gruppe 1 konfiguriert. Die Generalabfrage erfolgt alle 30s und die Gruppe 1 wird alle 10s abgefragt. Es werden unter anderem Single Points, Bitstrings und Measured Values kommuniziert.
Download TwinCAT XAE Project (*.zip): IEC870_104_LowLevel_Slave_inrogrps.zip
Im Beispiel sind folgende Parameter für die Unterstation (Slave) eingestellt:
- Server Host-Adresse (IP-Adresse des Slaves): 127.0.0.1 (Mindestens dieser Parameter muss individuell angepasst werden)
- Server Port-Adresse (Port-Adresse des Slaves): 2404
- k: 12
- w: 8
- t0: 30s
- t1: 15s
- t2: 10s
- t3: 20s
- Allgemeine ASDU-Adresse: 3
- Cause of transfer size: 2 octets
- Common ASDU address size: 2 octets
- Information object address size: 3 octets
- Max. APDU length: 253
![]() |
|