Spontane Datenübertragung und Generalabfrage
Das hier vorgestellte Beispielprogramm zeigt einen IEC 60870-5-104 Master mit Low Level Schnittstelle und einer einfachen Kommunikation von zwei Datenpunkten. Ein Datenpunkt wird in Control und ein anderer in Monitor Direction jeweils spontan übertragen. Für den Datenpunkt in Monitor Direction ist zusätzlich eine Generalabfrage konfiguriert.
Download TwinCAT XAE Project (*.zip): IEC870_104_LowLevel_Master_easy.zip
Im Beispiel sind folgende Parameter für die Zentralstation (Master) eingestellt:
- Server Host-Adresse (IP-Adresse des Slaves): 127.0.0.1 (Mindestens dieser Parameter muss individuell angepasst werden)
- Server Port-Adresse (Port-Adresse des Slaves): 2404
- k: 12
- w: 8
- t0: 30s
- t1: 15s
- t2: 10s
- t3: 20s
- Allgemeine ASDU-Adresse: 3
- Cause of transfer size: 2 octets
- Common ASDU address size: 2 octets
- Information object address size: 3 octets
- Max. APDU length: 253
![]() |
|