Zusätzliche Registry Keys
Hier finden Sie eine Übersicht von Registry Keys mit denen Sie die Verhaltensweise des TwinCAT 3 XML Server statisch beeinflussen können. Eine Umschaltung zur Laufzeit ist folglich nicht möglich, die Einstellung ist einmalig und erst nach einem Reboot nutzbar.
Die Keys sind tabellarisch aufgelistet und alle in folgendem Verzeichnis anzulegen:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Beckhoff\TwinCAT3 Functions\TF6421 XML Server]
Name Reg Key | Typ | Default- Wert (Dec) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Priority | DWORD | 1 | Windows Priorität des Prozesses (1 (normal), 2 (high), oder 3 (real-time)) – |
NumWorkerThreads | DWORD | 10 | Gibt die Anzahl der Worker-Threads an. |
AdsBlockSize | DWORD | 262.144 | Blockgröße in Bytes in der die aktuellen Daten aus der SPS gelesen werden. |
XmlIdentSize | DWORD | 0 | Anzahl an Tabs/Spaces pro Xml-Level. |
XmlUseSpaces | DWORD | 0 | Falls 1 werden Spaces als Tabs verwendet. |
LogLevel | DWORD | 1 | Gibt das Log-Level an: 1, 2 oder 3. Im Level 3 werden alle Arten von Meldungen aufgezeichnet. |
LogMaxFileSize | DWORD | 10.000 | Gibt die maximale Log-Datei-Größe in Bytes an. |
LogWriteThrough | DWORD | 0 | Wenn !=0 wird das interne Caching umgangen und versucht direkt auf das Speichermedium zu schreiben. 0=off. |
XmlTrimStrings | DWORD | 0 | Wenn !=0 werden Leerzeichen links und rechts von STRING/WSTRING beim Lesen entfernt. |