T_QueryOptionDocumentDB_Update
Syntax
Definition:
TYPE T_QueryOptionDocumentDB_Update
STRUCT
pFilter: POINTER TO BYTE;
cbFilter: UDINT;
pDocuments: POINTER TO BYTE;
cbDocuments: UDINT;
END_STRUCT
END_TYPEParameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
pFilter | POINTER TO BYTE | Gibt die Adresse zum Suchfilter an, nach welchen die Collection durchsucht werden soll. |
cbFilter | UDINT | Länge des Suchfilters. |
pDocuments | POINTER TO BYTE | Gibt die Adresse der Dokumente an, deren Werte in die Collection übernommen werden sollen. |
cbDocuments | UDINT | Länge der Dokumente |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1 Build 4022.20 | PC oder CX (x86) | Tc3_Database |