FB_SQLStoredProcedure

Funktionsbaustein zum Ausführen von gespeicherten Prozeduren (Stored Procedures) der Datenbank. Zuvor muss dieser mit dem Baustein "FB_SQLDatabase" initialisiert werden.
Syntax
Definition:
FUNCTION BLOCK FB_SQLStoredProcedure
VAR_INPUT
sNetID: T_AmsNetID := '';
tTimeout: TIME := T#5S;
END_VAR
VAR_OUTPUT
bBusy: BOOL;
bError: BOOL;
ipTcResultEvent: Tc3_EventLogger.I_TcResultEvent;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sNetID | T_AmsNetID | AMS-Netzwerkkennung des Zielgerätes, an das der ADS-Befehl gerichtet ist. |
tTimeout | TIME | Gibt die Zeit bis zum Abbruch der Funktion an. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | TRUE, sobald eine Methode des Bausteins aktiv ist. |
bError | BOOL | TRUE, sobald ein Fehler eintritt. |
ipTcResultEvent | Tc3_EventLogger.I_TcResultEvent | Ergebnis-Interface, welches den Rückgabewert detailliert angibt. |
Methoden
Name | Definitionsort | Beschreibung |
|---|---|---|
Lokal | Sendet den Aufruf der angegebenen gespeicherten Prozedur (Stored Procedure) über die bereits vom Baustein FB_SQLDatabase geöffnete Datenbankverbindung an die Datenbank. | |
Lokal | Sendet den Aufruf der angegebenen gespeicherten Prozedur (Stored Procedure) über die bereits vom FB_SQLDatabase-Baustein geöffnete Datenbankverbindung an die Datenbank. Um die zurückgelieferten Datensätze zu lesen, kann eine Instanz vom FB_SQLResult-Baustein übergeben werden. | |
Lokal | Gibt die Parameterinformationen der gespeicherten Prozedur (Stored Procedure), die bei der Initialisierung übergeben wurden, wieder frei. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1 Build 4020.10 | PC oder CX (x86) | Tc3_Database |