FB_SQLResult

FB_SQLResult 1:

Der Baustein dient zum Auslesen der gepufferten Datensätze.

Syntax

Definition:

FUNCTION BLOCK FB_SQLResult
VAR_INPUT
    sNetID: T_AmsNetID := '';
    tTimeout: TIME := T#5S;
END_VAR
VAR_OUTPUT
    bBusy: BOOL;
    bError: BOOL;
    ipTcResultEvent: Tc3_EventLogger.I_TcResultEvent;
END_VAR

FB_SQLResult 2: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

sNetID

T_AmsNetID

AMS-Netzwerkkennung des Zielgerätes, an das der ADS-Befehl gerichtet ist.

tTimeout

TIME 

Gibt die Zeit bis zum Abbruch der Funktion an.

FB_SQLResult 3: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

bBusy

BOOL

TRUE, sobald eine Methode des Bausteins aktiv ist.

bError

BOOL

TRUE, sobald ein Fehler eintritt.

ipTcResultEvent

Tc3_EventLogger.I_TcResultEvent

Ergebnis-Interface, welches den Rückgabewert detailliert angibt.

FB_SQLResult 4: Methoden

Name

Definitionsort

Beschreibung

Read

Lokal

Liest eine vorgegebene Anzahl von Datensätzen aus den im TwinCAT Database Server gepufferten Ergebnisdaten aus.

Release

Lokal

Gibt vom TwinCAT Database Server gepufferte Daten wieder frei.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1 Build 4020.10

PC oder CX (x86)

Tc3_Database