FB_SQLDatabase

FB_SQLDatabase 1:

Funktionsbaustein zum Öffnen, Schließen und Verwalten einer Datenbankverbindung.

Syntax

Definition:

FUNCTION BLOCK FB_SQLDatabase
VAR_INPUT
    sNetID: T_AmsNetID := '';
    tTimeout: TIME := T#5S;
END_VAR
VAR_OUTPUT
    bBusy: BOOL;
    bError: BOOL;
    ipTcResultEvent: Tc3_EventLogger.I_TcResultEvent;
END_VAR

FB_SQLDatabase 2: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

sNetID

T_AmsNetID 

AMS-Netzwerkkennung des Zielgerätes, an das der ADS-Befehl gerichtet ist.

tTimeout

TIME 

Gibt die Zeit bis zum Abbruch der Funktion an.

FB_SQLDatabase 3: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

bBusy

BOOL

TRUE, sobald eine Methode des Bausteins aktiv ist.

bError

BOOL

TRUE, sobald ein Fehler eintritt.

ipTcResultEvent

Tc3_EventLogger.I_TcResultEvent

Ergebnis-Interface, welches den Rückgabewert detailliert angibt.

FB_SQLDatabase 4: Methoden

Name

Definitionsort

Beschreibung

Connect

Lokal

Öffnet eine Verbindung zu einer deklarierten Datenbank.

CreateCmd

Lokal

Initialisiert eine Instanz des Bausteins FB_SQLCommand mit der bereits geöffneten Datenbankverbindung des Bausteins FB_SQLDatabase.

CreateSP

Lokal

Initialisiert eine Instanz des Bausteins FB_SQLStoredProcedure mit der bereits geöffneten Datenbankverbindung des Bausteins FB_SQLDatabase Bausteins.

Disconnect

Lokal

Schließt die Verbindung zur Datenbank, die von dieser Bausteininstanz geöffnet wurde.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1 Build 4020.10

PC oder CX (x86)

Tc3_Database