FB_NoSQLObjectId_MongoDB

Der Funktionsbaustein zum Parsen der ObjectId von der MongoDB. In der SPS wird sie durch den Datentypen T_ObjectId_MongoDB beschrieben.
Syntax
FUNCTION_BLOCK FB_NoSQLObjectId_MongoDB
VAR_INPUT
ObjectId : T_ObjectId_MongoDB;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
ObjectId | T_ObjectId_MongoDB | 12-Byte großer Datentyp zur Beschreibung der ObjectId. |
Eigenschaften
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
eTraceLevel | TcEventSeverity | Gibt die Gewichtung der Ereignisse an. Nur Ereignisse über diesem Wert werden an das TwinCAT System gesendet. |
nId | UDINT | Nicht eindeutige, fortlaufende Nummer |
nMachineId | UDINT | Identifikation der Maschine |
nProcessId | UINT | Identifikation des Schreibprozesses |
tTimestamp | DATE_AND_TIME | Zeitstempel des Datensatz |
Methoden
Name | Definitionsort | Rückgabewert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
ToString | Lokal | STRING(36) | Gibt die Id als String mit Typbezeichnung zurück. |
ValueOf | Lokal | STRING(24) | Gibt nur die Id als String zurück. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1 Build 4022.20 | PC oder CX (x86) | Tc3_Database |