Execute
Diese Methode sendet das angegebene SQL-Kommando über die bereits vom Baustein FB_SQLDatabase geöffnete Datenbankverbindung an die Datenbank.
Syntax
METHOD Execute : BOOL
VAR_INPUT
pSQLCmd: POINTER TO BYTE;
cbSQLCmd: UDINT;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
pSQLCmd | POINTER TO BYTE | Gibt die Pointer-Adresse einer String-Variablen mit dem auszuführenden SQL-Befehl an. |
cbSQLCmd | UDINT | Gibt die Länge des SQL-Befehls an, der ausgeführt werden soll. |
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
Execute | POINTER TO BYTE | Zeigt den Status der Methode. Liefert TRUE, sobald die Methodenausführung beendet ist, also auch im Fehlerfall. |
Beispiel
Nutzt das vom FB_SQLDatabaseEvt.CreateCmd() erstellte Kommando.
VAR
fbSqlCommand : FB_SQLCommandEvt(sNetID := '', tTimeout := T#5S);
tcMessage : I_TcMessage;
END_VAR
// you can generate this with the SQL Query Editor
sCmd := 'INSERT INTO myTable_Double ( Timestamp, Name, Value) VALUES ( $'2018-01-31 14:59:27$', $'Temperature$', 21.3)';
// call sql command
IF fbSQLCommand.Execute(ADR(sCmd), SIZEOF(sCmd)) THEN
IF fbSQLCommand.bError THEN
tcMessage := fbSQLCommand.ipTcResult;
nState := 255;
ELSE
nState := nState+1;
END_IF
END_IF