Connect
Diese Methode öffnet eine Verbindung zu einer deklarierten Datenbank.
Syntax
METHOD Connect : BOOL
VAR_INPUT
hDBID: UDINT := 1;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
hDBID | UDINT | Gibt die ID der zu verwendenden Datenbank an. |
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
Connect | BOOL | Zeigt den Status der Methode. Liefert TRUE, sobald die Methodenausführung beendet ist, also auch im Fehlerfall. |
Beispiel
VAR
fbSqlDatabase : FB_SQLDatabaseEvt(sNetID := '', tTimeout := T#5S);
END_VAR
// open connection
IF fbSqlDatabase.Connect(1) THEN
IF fbSqlDatabase.bError THEN
nState := 255;
ELSE
nState := nState+1;
END_IF
END_IF