Database
Diese Methode erzeugt eine neue Datenbank. Optional kann angegeben werden, ob die erzeugte Datenbank auch für die Konfiguration des TwinCAT Database Servers übernommen werden soll.
Syntax
METHOD Database : BOOL
VAR_INPUT
pDatabaseConfig: POINTER TO BYTE;
cbDatabaseConfig: UDINT;
bCreateXMLConfig: BOOL;
pDBID: POINTER TO UDINT;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
pDatabaseConfig | POINTER TO BYTE | Adresse zu der Datenbankkonfigurationsstruktur |
cbDatabaseConfig | UDINT | Länge der Datenbankkonfigurationsstruktur |
bCreateXMLConfig | BOOL | Gibt an, ob die neu erzeugte Datenbank als neuer Konfigurationseintrag in die XML-Datei geschrieben werden soll. |
pDBID | UDINT | Gibt die hDBID zurück, wenn ein neuer Konfigurationseintrag erzeugt wurde. |
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Database | BOOL | Zeigt den Status der Methode. Liefert TRUE, sobald die Methodenausführung beendet ist, also auch im Fehlerfall. |
Beispiel
VAR
fbPLCDBCreate : FB_PLCDBCreateEvt(sNetID := '', tTimeout := T#5S);
stConfigDB : T_DBConfig_MsCompactSQL;
hDBID : UDINT;
tcMessage : I_TcMessage;
END_VARstConfigDB.bAuthentification := FALSE;
stConfigDB.sServer := 'C:\Test.sdf';
IF fbPLCDBCreate.Database(
pDatabaseConfig:= ADR(stConfigDB),
cbDatabaseConfig := SIZEOF(stConfigDB),
bCreateXMLConfig := TRUE,
pDBID := ADR(hDBID))
THEN
IF fbPLCDBCreate.bError THEN
tcMessage := fbPLCDBCreate.ipTcResult;
nState := 255;
ELSE
nState := 0;
END_IF
END_IF