T_DBConfig_Odbc
Beschreibt die Datenbankkonfigurationsstruktur für eine Datenbank mit Odbc-Schnittstelle.
Syntax
Definition:
TYPE T_DBConfig_NET_MySQL
STRUCT
eOdbcSubType: E_OdbcSubType;
nParameterCount: UINT;
arrParameter: ARRAY [0..MAX_CONFIGPARAMETER] OF ST_ConnStringParameter;
END_STRUCT
END_TYPE
Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
eOdbcSubType | Beschreibt eine im vollen Funktionsumfang unterstützte Odbc-Datenbank. | |
nParameterCount | UINT | Anzahl der Parameter für den Connectition-Strings |
arrParameter | ARRAY [0..MAX_CONFIGPARAMETER] OF ST_ConnStringParameter; | Array von Parametern für den Connection-String vom Typ ST_ConnStringParameter. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1 Build 4020.10 | PC oder CX (x86) | Tc3_Database |