Komponenten der Benutzeroberfläche
Der TwinCAT Database Server ist in Visual Studio 2013 und Visual Studio 2015 integriert. Dafür verfügt Visual Studio mit der TwinCAT-Connectivity-Erweiterung über ein neues Projektsystem. In diesem kann unter anderem ein dateibasierendes TwinCAT-Database-Server-Projekt angelegt werden. Die typischen Bestandteile, wie das Eigenschaftsfenster, der Solution Explorer oder die Fehlerausgabe werden unterstützt. Außerdem werden diverse Editoren zur Bearbeitung der Konfigurationsdateien bereitgestellt.

In ein TwinCAT-Connectivity-Projekt können beliebig viele TwinCAT-Database-Server-Projekte eingebunden werden.
Das Projekt-Icon zeigt dabei den Zustand des eingestellten Zielsystems an:
- Rot: Der TwinCAT Database Server ist nicht erreichbar.
- Blau: Der TwinCAT Database Server hat keine gültige Lizenz. (Siehe Lizenzierung)
- Grün: Der TwinCAT Database Server ist erreichbar und einsatzbereit.
- Violett: Der TwinCAT Database Server befindet sich im AutoLog-Modus. Daten zwischen SPS und Datenbank werden ausgetauscht.

Die TwinCAT-Database-Projekte bilden dabei ein dateibasiertes Projektsystem ab. Im Solution Explorer werden die einzelnen Konfigurationsdokumente verwaltet. Wenn ausstehende Änderungen in den Editoren vorliegen, werden die Dokumente durch ein * markiert. Werden Änderungen ohne Öffnen des Dokumentes vorgenommen (durch das Eigenschaftenfenster), werden die Änderungen trotzdem registriert. Im Abschnitt „TwinCAT Database Server Projekt“ finden Sie weitere Informationen zum Projektsystem.
Toolbar und Kommandos
Die Toolbar besteht aus folgenden Elementen:
Toolstrip Button | Beschreibung |
---|---|
Aktivieren der Konfiguration | |
Konfiguration vom Zielgerät lesen | |
Konfiguration in eine XML-Datei abspeichern | |
Konfiguration aus einer XML-Datei einlesen | |
Neue Datenbankkonfiguration hinzufügen | |
Neue AutoLog-Gruppe hinzufügen | |
Eventanzeige | |
Datenbankpool | |
AutoLog Viewer | |
Information LogView | |
SQL Query Editor |
Eigenschaftenfenster
Die Einstellungen der unterschiedlichen Projektdokumente können über dafür vorgesehene Editoren oder über das Eigenschaftenfenster konfiguriert werden. Dabei werden die Dateiinhalte verändert, nicht die Metadaten in der Projektdatei des TwinCAT-Connectivity-Projektes.
Zu den einzelnen Eigenschaften befindet sich im unteren Bereich des Eigenschaftenfensters eine detailliertere Beschreibung. Beachten Sie, dass einige Listen nur im Editor bearbeitet werden können.

Ausgabe und Fehlerliste
Das Visual Studio verfügt über eine integrierte Konsolenausgabe. Der TwinCAT Database Server nutzt diese Ausgabe, um aktuelle Benachrichtigungen, Warnungen oder Fehler auszugeben. Dazu kann in der Ausgabe die Kategorie „TwinCAT Database Server“ ausgewählt werden. Es ist möglich, dass diese Kategorie noch nicht vorhanden ist, da noch keine Meldung vom TwinCAT Database Server aufgetreten ist.
Zusätzlich wird die Fehlerliste von Visual Studio dazu genutzt, um auch hier die wichtigsten Informationen mitzuteilen.
Beide Fenster können Sie im Visual Studio über Ansicht > Fehlerliste/Ausgabe öffnen.