PostgreSQL
In diesem Abschnitt finden Sie Hinweise zur Konfiguration und zum Datentyp-Mapping von PostgreSQL Datenbanken mit ODBC.
Deklaration im TwinCAT Database Server Konfigurator
ODBC PostgreSQL Datenbank | |
---|---|
Database Type | „Odbc_Database“ |
ODBC Type | Wählen Sie im Drop-down-Menü „PostgreSQL“ aus. |
Driver | Stellen Sie hier den tatsächlich installierten Treiber ein. |
Server | Geben Sie hier den Namen oder die IP-Adresse ihres Servers an. |
Database | Tragen Sie hier den Namen der Datenbank ein. |
Port | Geben Sie hier den Port für die Kommunikation mit der PostgreSQL an. Default: 5432. |
Uid | Geben Sie hier den Benutzernamen an. |
Pwd | Tragen Sie hier das zum Benutzer passende Passwort ein. |
Datentyp-Mapping zwischen DB und SPS
E_ColumnTypes | PostgreSQL | TwinCAT PLC |
---|---|---|
BigInt | BIGINT | T_ULARGE_INTEGER (TcUtilities.lib) |
Integer | integer | DINT |
SmallInt | smallint | INT |
TinyInt | smallint | INT |
Bit_ | bit | BYTE |
Money | money | LREAL |
Float | Double precision | LREAL |
Real_ | real | REAL |
DateTime | timestamp | DT |
NText | text | STRING |
NChar | character | STRING |
Image | byte | ARRAY OF BYTE |
NVarChar | Character varying | STRING |
Binary | byte | ARRAY OF BYTE |
VarBinary | byte | ARRAY OF BYTE |
![]() | Datentyp-Unterstützung Diese Datenbank unterstützt den Datentyp WSTRING. Der Zeichensatz muss bei Erstellung der Datenbank eingerichtet werden. |
![]() | Funktionsweise Alle Funktionsweisen des TwinCAT Database Servers können auf die ODBC Templates angewendet werden. Dies gilt nicht für den „Free Connection String“. |
Hinweis | |
Datensicherheit Bei Flash-Speichermedien ist die Anzahl der Schreibzugriffe begrenzt. Die Flash-Speichermedien können ausfallen und Datenverlust droht.
|