E_TcDBSrvConfigType

Syntax

Definition:

{attribute 'qualified_only'}
TYPE E_TcDBSrvConfigType :
(
    Database := 0,
    AutoLogGroup := 1,
    DBSrvSettings := 2,
    Symbol := 3,
    ADSDevice := 4,
    Table := 5,
    SymbolList := 6
);
END_TYPE

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1 Build 4020.10

PC oder CX (x86)

Tc3_Database