Stored Procedures mit FB_DBStoredProceduresRecordArray

Mithilfe des Funktionsbausteins FB_DBStoredProceduresRecordArray können Parameter als INPUT, OUTPUT oder INOUT deklariert werden und den gespeicherten Prozeduren (Stored Procedures) übergeben werden. So können komplexe SQL-Kommandos am Datenbank-Server vorprogrammiert und dann vom TwinCAT Database Server getriggert werden. Im Gegensatz zum FB_DBStoredProceduresRecordReturn-Baustein können mehrere Datensätze mit einem Aufruf zurückgeliefert werden.

Download: TcDBSrv_InfoSysSamples.zip

Stored Procedures mit FB_DBStoredProceduresRecordArray 1:

Verwendeter Datenbanktyp

MS SQL (MS SQL Server 2008)

Kompatible Datenbanktypen

MS SQL, MySQL, Oracle

Verwendete Funktionsbausteine

FB_DBStoredProceduresRecordArray

Einzubindende Bibliotheken

Tc2_Database, Tc2_System, Tc2_Base, Tc2_Utilities

Download Dateiliste

TcDBSrv_InfoSysSamples.tszip, CurrentConfigDataBase.xml

Das folgende Beispiel zeigt den Aufruf einer einfachen gespeicherten Prozedur (Stored Procedure) mit einem Eingangsparameter und Rückgabedatensatz. Die Prozedur wurde an einem Microsoft SQL Server 2008 erstellt.

Code der Stored Procedure SP_GetAddressByCustomerID

CREATE PROCEDURE [SP_GetAddressByCustomerID] 
    @Customer_ID bigint
AS
BEGIN
    SELECT tbl_Customer.ID, tbl_Customer.Name, tbl_Customer.Customer, tbl_Products.SerNum, 
     tbl_Products.Product, tbl_Products.Info, tbl_Pos.Timestamp 
    FROM 
        tbl_Pos JOIN tbl_Customer ON tbl_Pos.CustomerNum = tbl_Customer.ID 
        JOIN tbl_Products ON tbl_Pos.ProductNum = tbl_Products.SerNum
    WHERE
        tbl_Pos.CustomerNum = @Customer_ID;
END

Variablendeklaration in der SPS

PROGRAM MAIN
VAR
    R_TRIG1          : R_TRIG;
    bREAD            : BOOL := FALSE;

    nState           : BYTE;

    arrParaList      : ARRAY [0..0] OF ST_DBParameter;

    nCustomerID      : DINT := 12345;

    FB_DBStoredProceduresRecordArray1: FB_DBStoredProceduresRecordArray;

    nCustomerID: DINT:= 12345;
    nRecordStartIndex: UDINT;
    stRecordArr      : ARRAY [1..25] OF ST_Record;
    nRecs            : UDINT;

    bBusy            : BOOL;
    bErr             : BOOL;
    nErrid           : UDINT;
    stSqlstate       : ST_DBSQLError;
END_VAR 

Datensatzstruktur in der SPS (ST_Record)

TYPE ST_Record :
STRUCT
    nID         : T_ULARGE_INTEGER;
    sCustomer   : STRING(50);
    sName       : STRING(50);
    nProductNum : DINT;
    sProductName: STRING(50);
    sProductInfo: T_MaxString;
    tTimestamp  : DT;
END_STRUCT
END_TYPE

SPS-Programm

R_TRIG1(CLK:=bREAD);
IF R_TRIG1.Q AND NOT bBusy THEN
    nState := 1;
END_IF

CASE nState OF
 0:
     ;
 1:(*Init of the parameters*)
     arrParaList[0].sParameterName    := '@Customer_ID';
     arrParaList[0].eParameterDataType:= eDBColumn_Integer;
     arrParaList[0].eParameterType    := eDBParameter_Input;
     arrParaList[0].cbParameterValue  := SIZEOF(nCustomerID);
     arrParaList[0].pParameterValue   := ADR(nCustomerID);

     nState := 2;
 2:(*Start the stored procedure "SP_GetCustomerPosition"*)
     FB_DBStoredProceduresRecordArray1(
         sNetID:= ,
         hDBID:= 1,
         sProcedureName   := 'SP_GetCustomerPositions',
         cbParameterList  := SIZEOF(arrParaList),
         pParameterList   := ADR(arrParaList),
         nStartIndex      := nRecordStartIndex,
         nRecordCount     := 25,
         cbRecordArraySize:= SIZEOF(stRecordArr),
         pDestAddr        := ADR(stRecordArr),
         bExecute         := TRUE,
         tTimeout         := T#15s,
         bBusy             => bBusy,
         bError            => bErr,
         nErrID            => nErrid,
         sSQLState         => stSqlstate,
         nRecords          => nRecs);
        
     IF NOT bBusy THEN
         FB_DBStoredProceduresRecordReturn1(bExecute:= FALSE);
         nState := 0;
     END_IF
END_CASE

Visualisierung

Stored Procedures mit FB_DBStoredProceduresRecordArray 2:

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.0.0

PC oder CX (x86)

Tc2_Database