FB_DBRecordInsert
Mit dem Funktionsbaustein FB_DBRecordInsert können einzelne Datensätze mit beliebiger Struktur in eine Datenbank geschrieben werden. Für die Benutzung des Funktionsblocks ist es erforderlich, die Datenbank, in die geschrieben werden soll, in der XML-Konfigurationsdatei zu deklarieren.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
sNetID : T_AmsNetId;
hDBID : UDINT;
sInsertCmd: T_MaxString;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME;
END_VAR sNetID: String, der die AMS-Netzwerkkennung des Zielgerätes enthält, an das der ADS-Befehl gerichtet wird.
hDBID: Gibt die ID der zu verwendenden Datenbank an.
sInsertCmd: Gibt den INSERT-Befehl an, der ausgeführt werden soll.
bExecute: Mit steigender Flanke wird das Kommando ausgeführt.
tTimeout: Gibt die Zeit bis zum Abbruch der Funktion an.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrID : UDINT;
sSQLState: ST_DBSQLError;
END_VARbBusy: Kommando wird gerade per ADS übertragen. Solange bBusy auf TRUE ist, wird kein neues Kommando angenommen.
bError: Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt.
nErrID: Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS Error Code bzw. TcDatabaseSrv_Error_Codes.
sSQLState: Liefert den SQL - Fehlercode des entsprechenden Datenbanktyps.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.0.0 | PC oder CX (x86) | Tc2_Database |