FB_DBAuthentificationAdd
Mit dem Funktionsbaustein FB_DBAuthentificationAdd können Authentifizierungsinformation an bereits deklarierte Datenbanken angefügt, bzw. bestehende Authentifizierungsinformationen überschrieben werden.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
sNetID : T_AmsNetID;
hDBID : DINT;
sDBSystemDB: T_MaxString;
sDBUserId : T_MaxString;
sDBPassword: T_MaxString;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME;
END_VAR sNetID: String, der die AMS-Netzwerkkennung des Zielgerätes enthält, an das der ADS-Befehl gerichtet wird.
hDBID: Ist die ID der zu verwendenden Datenbank.
sSystemDB: Nur bei Access Datenbanken. Gibt den Pfad zu der MDW-Datei an.
sUserId: Gibt den Benutzernamen an, mit dem sich angemeldet werden soll.
sPassword: Gibt das Passwort an.
bExecute: Mit steigender Flanke wird das Kommando ausgeführt.
tTimeout: Gibt die Timeoutzeit an.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError: BOOL;
nErrID: UDINT;
END_VARbBusy: Kommando wird gerade per ADS übertragen. Solange bBusy auf TRUE, wird kein neues Kommando angenommen.
bError: Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt.
nErrID: Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS Error Code.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.0.0 | PC oder CX (x86) | Tc2_Database |