FB_DBTableCreate
Mit dem Funktionsbaustein FB_DBTableCreate können Tabellen in Datenbanken mit beliebiger Tabellenstruktur angelegt werden.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
sNetID : T_AmsNetID;
hDBID : UDINT;
sTableName : T_MaxString;
cbTableCfg : UDINT;
pTableCfg : POINTER TO ARRAY[0..MAX_DB_TABLE_COLUMNS] OF ST_DBColumnCfg;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME;
END_VARsNetID: String, der die AMS-Netzwerkkennung des Zielgerätes enthält, an das der ADS-Befehl gerichtet wird.
hDBID: ID der zu verwendenden Datenbank.
sTableName: Gibt den Namen der Tabelle an.
cbTableCfg: Gibt die Länge der Arrays zurück, in dem die Spalten konfiguriert sind.
pTableCfg: Gibt die Pointer-Adresse des Tablestructarrays an. In diesem Array werden die einzelnen Spalten beschrieben.
bExecute: Mit steigender Flanke wird das Kommando ausgeführt.
tTimeout: Gibt die Timeoutzeit an.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrID : UDINT;
sSQLState: ST_DBSQLError;
END_VARbBusy: Kommando wird gerade per ADS übertragen. Solange bBusy auf TRUE ist, wird kein neues Kommando angenommen.
bError: Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt.
nErrID: Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS Error Code bzw. TcDatabaseSrv_Error_Codes.
sSQLState: Liefert den SQL - Fehlercode des entsprechenden Datenbanktyps.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.0.0 | PC oder CX (x86) | Tc2_Database |