FB_DBConnectionClose

FB_DBConnectionClose 1:

Mit dem Funktionsbaustein FB_DBConnectionClose können Verbindungen zu Datenbanken geschlossen werden. Wenn zuvor eine Verbindung zu einer Datenbank geöffnet wurde, ist es zwingend notwendig diese wieder zu schließen.

VAR_INPUT

VAR_INPUT
    sNetID   : T_AmsNetId;
    hDBID    : DINT;
    bExecute : BOOL;
    tTimeout : TIME;
END_VAR

sNetID: String, der die AMS-Netzwerkkennung des Zielgerätes enthält, an das der ADS-Befehl gerichtet wird.

hDBID: Gibt die ID der zu verwendenden Datenbank an.

bExecute: Mit steigender Flanke wird das Kommando ausgeführt.

tTimeout: Gibt die Zeit bis zum Abbruch der Funktion an

VAR_OUTPUT

VAR_OUTPUT
    bBusy : BOOL;
    bError: BOOL;
    nErrID: UDINT;
END_VAR

bBusy: Kommando wird gerade per ADS übertragen. Solange bBusy auf TRUE ist, wird kein neues Kommando angenommen.

bError: Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt.

nErrID: Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS Error Code.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.0.0

PC oder CX (x86)

Tc2_Database